??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Arduino
Описание
GIGA R1 WiFi
Спецификация
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
описание
GIGA R1 WiFi - это мощная, многофункциональная плата с большим количеством GPIO и специальных разъемов. Основанная на микроконтроллере STM32H747XI на базе ОС Mbed, GIGA R1 WiFi имеет 76 GPIO, двухъядерный процессор, расширенные возможности АЦП/ЦАП, а также разъемы для подключения камеры и дисплея. Кроме того, он оснащен богатым интерфейсом USB с поддержкой HID через USB-C® и USBHost (клавиатура, накопитель) через специальный разъем USB-A.
MAIN_FEATURES
основные характеристики
GIGA R1 WiFi оснащен разъемом USB-C® для программирования, связи и HID-функций, а также разъемом USB-A для подключения таких устройств, как USB-накопители и клавиатуры. Имеется аудиоразъем 3,5 мм для подключения динамиков, микрофонов и т. д. В верхней части платы расположены специальные разъемы для подключения камеры и дисплея, которые также можно подключить снизу. Быстрый двухъядерный микроконтроллер (480 МГц / 240 МГц), 76 GPIO, несколько коммуникационных шин позволяют создавать крупные проекты, используя GIGA R1 WiFi в качестве основы. GIGA R1 WiFi также комплектуется радиомодулем, крипточипом и антенной.
NAME
имя
UC2O1W99K
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions