??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
GIGA R1 WiFi
部品表
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
記述
GIGA R1 WiFiは、大量のGPIOと専用コネクタを備えたパワフルで機能満載のボードです。Mbed OSベースのSTM32H747XIマイクロをベースにしたGIGA R1 WiFiは、76個のGPIO、デュアル・コア・プロセッサ、高度なADC/DAC機能、カメラ&ディスプレイ・コネクタを備えています。また、USB-C®経由のHIDおよび専用USB-Aコネクタ経由のUSBHost(キーボード、大容量記憶装置)をサポートする豊富なUSBインターフェースを備えています。
MAIN_FEATURES
主な特徴
GIGA R1 WiFiには、プログラミング、通信、HID機能用のUSB-C®コネクタ、USBスティックやキーボードなどのデバイス接続用のUSB-Aコネクタが付属しています。スピーカーやマイクなどを接続するための3.5mmオーディオジャックも装備しています。ボード上部には専用のカメラ&ディスプレイ・コネクタがあり、下から接続することもできます。 高速デュアルコアマイクロコントローラー(480MHz / 240MHz)、76個のGPIO、複数の通信バスにより、GIGA R1 WiFiをベースとして大規模なプロジェクトを構築することができます。GIGA R1 WiFiには、無線モジュール、暗号チップ、アンテナも搭載されています。
NAME
名称
UC2O1W99K
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions