??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Arduino
Descrizione
GIGA R1 WiFi
Lista materiale
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
descrizione
La GIGA R1 WiFi è una scheda potente e ricca di funzionalità, con una grande quantità di GPIO e connettori dedicati. Basata sul micro STM32H747XI con sistema operativo Mbed, la GIGA R1 WiFi presenta 76 GPIO, un processore dual core, funzioni ADC/DAC avanzate e connettori per fotocamera e display. Dispone inoltre di una ricca interfaccia USB con supporto per HID tramite USB-C® e USBHost (tastiera, memoria di massa) tramite un connettore USB-A dedicato.
MAIN_FEATURES
Caratteristiche principali
Il GIGA R1 WiFi è dotato di un connettore USB-C® per la programmazione, la comunicazione e la funzionalità HID, e di un connettore USB-A per il collegamento di dispositivi come chiavette e tastiere USB. È dotato di un jack audio da 3,5 mm per il collegamento di altoparlanti, microfoni ecc. Nella parte superiore della scheda si trovano i connettori dedicati per fotocamera e display, che possono essere collegati anche dalla parte inferiore. Grazie al veloce microcontrollore dual core (480MHz / 240MHz), ai 76 GPIO e ai diversi bus di comunicazione, è possibile realizzare progetti di grandi dimensioni utilizzando GIGA R1 WiFi come base. Il GIGA R1 WiFi è inoltre dotato di un modulo radio, di un chip di crittografia e di un'antenna.
NAME
nome
UC2O1W99K
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions