??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Beschreibung
GIGA R1 WiFi
Stückliste
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
Beschreibung
Das GIGA R1 WiFi ist ein leistungsstarkes, funktionsreiches Board mit einer großen Anzahl von GPIOs und speziellen Anschlüssen. Das GIGA R1 WiFi basiert auf dem STM32H747XI Micro mit Mbed OS und verfügt über 76 GPIOs, einen Dual-Core-Prozessor, erweiterte ADC/DAC-Funktionen sowie Kamera- und Display-Anschlüsse. Außerdem verfügt er über eine umfangreiche USB-Schnittstelle mit Unterstützung für HID über USB-C® und USBHost (Tastatur, Massenspeicher) über einen speziellen USB-A-Anschluss.
MAIN_FEATURES
Hauptmerkmale
Der GIGA R1 WiFi verfügt über einen USB-C®-Anschluss für Programmierung, Kommunikation und HID-Funktionalität, einen USB-A-Anschluss für den Anschluss von Geräten wie USB-Sticks und Tastaturen. Es verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse für den Anschluss von Lautsprechern, Mikrofonen usw. Dedizierte Kamera- und Display-Anschlüsse befinden sich an der Oberseite des Boards, die auch von unten angeschlossen werden können. Mit einem schnellen Dual-Core-Mikrocontroller (480MHz / 240MHz), 76 GPIOs und mehreren Kommunikationsbussen können Sie große Projekte mit dem GIGA R1 WiFi als Basis aufbauen. Der GIGA R1 WiFi ist außerdem mit einem Funkmodul, einem Krypto-Chip und einer Antenne ausgestattet.
NAME
Name
UC2O1W99K
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions