??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 519 - Wall socket for Zone 2, 125 A, GHG 519
Bill of material
GHG5194407R0001
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Version
NT
Description
Wall socket for Zone 2, 125 A, GHG 519
POL
Pole Configuration
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
<Ex/> II 3 G Ex nC IIC T6
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 99 ATEX 1115
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
690 V AC
T6
Rated current
125 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 125 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
T12
Connecting terminals
2 x 4 - 50 mm² / with cable lug 1 x 120 mm²
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T14
Weight
kg
T15
Enclosure colour
Black
T16
Product description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions