??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 518 - Wandsteckdose für Zone 2, 63 A, GHG 518
Stückliste
GHG5184407R0001
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Wandsteckdose für Zone 2, 63 A, GHG 518
POL
Polzahl
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1115
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
T6
Bemessungsstrom
63 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
2 x AWG 12 - 4
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
kg
T15
Gehäusefarbe
Schwarz
T16
Produktbeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions