??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 518 - Wall socket for Zone 2, 63 A, GHG 518
Bill of material
GHG5184407R0001
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Version
NT
Description
Wall socket for Zone 2, 63 A, GHG 518
POL
Pole Configuration
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 99 ATEX 1115
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
T6
Rated current
63 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
T12
Connecting terminals
2 x 4 - 25 mm² / with cable lug 1 x 35 mm²
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T14
Weight
kg
T15
Enclosure colour
Black
T16
Product description
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업