??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 515 - Ex-Wall socket with status LED - Type line for Zone 1/21, 125 A
Bill of material
GHG5154506R0301
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Version
NT
Description
Ex-Wall socket with status LED - Type line for Zone 1/21, 125 A
POL
Pole Configuration
5-pole
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 01 ATEX 1069
T3
IECEx Certificate of Conformity
IECEx BKI 04.0005
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
690 V AC
T6
Rated current
125 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 125 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
2 x M63 cable gland
T12
Connecting terminals
2 x 4 - 50 mm² / with cable lug 1 x 120 mm²
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T14
Weight
13.1 kg
T15
Enclosure colour
Black
T16
Product description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions