??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 515 - Ex-Wall socket for Zone 1/21, 125 A, Stainless steel AISI 316L, polyamide
Bill of material
GHG5154406R1001
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Version
NT
Description
Ex-Wall socket for Zone 1/21, 125 A, Stainless steel AISI 316L, polyamide
POL
Pole Configuration
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 01 ATEX 1069
T3
IECEx Certificate of Conformity
-
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
690 V AC
T6
Rated current
125 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 125 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
2 x M50 metal thread with threaded plug
T12
Connecting terminals
2 x 4 - 50 mm²
T13
Enclosure material
Stainless steel AISI 316L, polyamide
T14
Weight
9.6 kg
T15
Enclosure colour
silver
T16
Product description
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업