??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 514 - Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, Edelstahl AISI 316L
Stückliste
GHG5144406R1001
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, Edelstahl AISI 316L
POL
Polzahl
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1070
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 12.0027
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
690 V AC
T6
Bemessungsstrom
63 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 63 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss
T12
Anschlussklemmen
2 x 4 - 25 mm²
T13
Gehäusematerial
Edelstahl AISI 316L, Polyamid
T14
Gewicht
8.9 kg
T15
Gehäusefarbe
silber
T16
Produktbeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions