??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 511 - Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, GHG 511
Stückliste
GHG5114306R3904
IDNR
Ident number
LOD
NT
Beschreibung
Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, GHG 511
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1032 X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
T6
Bemessungsstrom
16 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 415 V / Ie 16 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T16
Produktbeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions