??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 511 - Maintenance wall socket for Zone 1/21, 16 A, GHG 511
Bill of material
GHG5114306R3904
IDNR
Ident number
LOD
NT
Description
Maintenance wall socket for Zone 1/21, 16 A, GHG 511
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 00 ATEX 1032 X
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
T6
Rated current
16 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 415 V / Ie 16 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
T12
Connecting terminals
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T16
Product description
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업