??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 511 - Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 3 pol 16 A für Zone 1
Stückliste
GHG6190001R0007
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 16 A für Zone 1
POL
Polzahl
3-pol.
T1
Ex II G Ex de IIC T4
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1044
T3
IECEx BKI 06.007
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
24 V / 130 V / 230 V / 400 V (AC)
T6
Bemessungsstrom
16 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 v / Ie 16 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
2 x 6 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester / Flanschsteckdose: Polyamid
T14
Gewicht
2.4 kg
T16
Produktbeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions