??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 511 - Ex-Wall socket with status LED - Type line for Zone 1/21, 16 A
Bill of material
GHG5114504R0301
IDNR
Ident number
LOD
NT
Description
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 99 ATEX 1039
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
T6
Rated current
16 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 16 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
1 x M25 cable gland, 1 x M25 threaded plug
T12
Connecting terminals
2 x 1.5 - 4 mm²
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T16
Product description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions