??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Cooper Crouse-Hinds EU
Description
GHG 511 - Ex-Wall socket with RCD/MCB 30 mA 3 pol for zone 1/21
Bill of material
GHG6190001R0007
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Version
NT
Description
Ex-Wall socket with RCD/MCB 30 mA for zone 1/21
POL
Pole Configuration
3-pol.
T1
Ex II G Ex de IIC T4
T2
EC-Type Examination Certificate
PTB 99 ATEX 1044
T3
IECEx BKI 06.007
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to 40 °C
T5
Rated voltage
24 V / 130 V / 230 V / 400 V (AC)
T6
Rated current
16 A
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
Ue 690 v / Ie 16 A
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
T12
Connecting terminals
2 x 6 mm²
T13
Enclosure material
Glass fiber reinforced polyester / Flanged socket: Polyamide
T14
Weight
2.4 kg
T16
Product description
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions