??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-400
Bill of material
72008301
MD01
VAR__MANUID_
72008301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-400
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, inkl. Befestigungsschrauben, zur Montage auf GEOS Montagehalter MHU, für GEOS-L/-S 4050, Länge 400 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 400 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902646784
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72008301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-400
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
400
EF001457
EV001607
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.133
LENGTH
400
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions