??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GEKA by KARASTO
Description
GEKA® plus dummy coupling EK
Bill of material
02.5118-GEKA® plus dummy coupling EK
INFO1
Company
KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
INFO2
Description
GEKA® plus dummy coupling EK
INFO3
Bill of material
02.5118-GEKA® plus dummy coupling EK
PMAX
Maximum operating pressure
40 bar
MAT
Material
Stainless steel
M
Weight
89 g
ZT
Customs tariff number
73072980
VE1
Pieces per packaging unit
10 Stck
VE2
Outer box pieces
180 Stck
ARTNR
Article number
02.5118
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions