??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GEKA by KARASTO
Beschreibung
GEKA® plus Blindkupplung EK
Stückliste
02.5118-GEKA® plus Blindkupplung EK
INFO1
Firma
KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
INFO2
Beschreibung
GEKA® plus Blindkupplung EK
INFO3
Stückliste
02.5118-GEKA® plus Blindkupplung EK
PMAX
Maximaler Betriebsdruck
40 bar
MAT
Material
Edelstahl
M
Gewicht
89 g
ZT
Zolltarifnummer
73072980
VE1
Stück je Verpackungseinheit
10 Stck
VE2
Umkarton Stück
180 Stck
ARTNR
Artikelnummer
02.5118
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions