??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
G04-4N1A-129B
Bill of material
G04-4N1A-129B
PN
Part Number
G04-4N1A-129B
DESC
Description
1X4 MagJack® ICM, 5G, Tab Down, -40 to 85oC, GO LEDs, 4PPoE 60W
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
1X4
SPEED
Speed
5G
LED
Yes
LEDT
LED Type
GO
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Down
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
4PPoE 60W
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions