??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
Full Featured
Bill of material
SR55-414
ORDERNO
ADDITIONAL_INFORMATION
additional information
Optional EtherNetIP and Modbus TCP cards available
AMPERAGE_RATING
amperage rating
BRAND
brand
Stellar
COMMUNICATION_PORT_AND_CONNECTION_TYPE_S_
communication port and connection type(s)
(1) RS-485 (RJ12)
CONTROL_MODE
control mode
Sinusoidal
CONTROL_POWER_REQUIREMENT
control power requirement
120 VAC
CONTROLLER_TYPE
controller type
Full-featured
DANGEROUS_GOODS
dangerous goods
DERATING
derating
Unit may require derating for applications other than fans and pumps; see specifications for appropriate derating
ENCLOSURE_TYPE
enclosure type
Enclosed
FRAME_SIZE
frame size
3
INTERNALLY_BYPASSED
internally bypassed
Yes
IP_RATING
ip rating
IP20
ITEM
item
Soft starter
MOUNTING
mounting
Panel
NOMINAL_INPUT_VOLTAGE
nominal input voltage
200-480 VAC
NOMINAL_OUTPUT_VOLTAGE
nominal output voltage
200-480 VAC
NUMBER_OF_CONTROLLED_OUTPUT_PHASES
number of controlled output phases
3
NUMBER_OF_INPUT_PHASES
number of input phases
3
NUMBER_OF_OUTPUT_PHASES
number of output phases
3
OUTPUT_FREQUENCY_RANGE
output frequency range
0-60 Hz
OUTPUT_TYPE
output type
SCR output
PORT_PROTOCOL_S_
port protocol(s)
Modbus RTU
PORT_SPEED_S_
port speed(s)
up to 115.2k baud
REVERSE_CAPABILITY
reverse capability
None
SERIES
series
SR55
STARTS_PER_HOUR
starts per hour
3
TEMPERATURE_RATING
temperature rating
-20 to 50 deg C
TRIP_CLASS
trip class
Trip Class 102030
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업