??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
FAKRO
Description
FTT-U6
Bill of material
FTT U6 - 10 - 114x118
ORDERNO
AIR_INLET
air inlet
no
AIR_PERMEABILITY_CLASS_EN_1026__EN_12207
air permeability class en 1026; en 12207
Class 4
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
ANGLED_OPENING_BOTTOM
angled opening bottom
135
ANGLED_OPENING_TOP
angled opening top
135
APRON_VISIBLE
apron visible
1
COLOUR
colour
Natural – pine
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Centre pivot window
DESIGN_OPTION
design option
-1
FIRE_RESISTANCE_CLASS
fire resistance class
D-s2;d2
FRAME_AREA
frame area
FRAME_THERMAL_INSULATION_UF__W_M2K__EN_ISO_10077_1__EN_ISO_10077_2
frame thermal insulation uf [w/m2k] en iso 10077-1; en iso 10077-2
1.200
GLASS_PERIMETER
glass perimeter
GLASS_STRUCTURE
glass structure
6H-18-4HT-18-33.2T
GLAZING_AREA
glazing area
GLAZING_U_VALUE__W_M2K__EN_12567_2
glazing u-value [w/m2k] en 12567-2
0.500
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
HOST
host
4
IFC_CLASSIFICATION
ifc classification
Window
LIGHT_TRANSMITTANCE_FACTOR_TV_EN_410
light transmittance factor tv en 410
0.590
MANUFACTURER
manufacturer
FAKRO
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
pinewood
MODEL
model
FTT U6
NBS_REFERENCE
nbs reference
59-72
NBS_REFERENCE_DESCRIPTION
nbs reference description
Roof Window Units
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.30.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Skylights
OPENING_METHOD
opening method
centre pivot
OPERATION_MODE
operation mode
manual
PLACEMENT_HEIGHT
placement height
60.000
ROOF_ANGLE
roof angle
15 -70
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_FACTOR___G__EN_410
solar factor [ g] en 410
0.440
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
SQUARE_REVEAL_LENGTH
square reveal length
100
THERMAL_INSULATION_OF_FRAME_AND_GLAZING_CONNECTION__PSI___W_MK__EN_ISO_10077_1__EN_ISO_10077_2
thermal insulation of frame and glazing connection (psi) [w/mk] en iso 10077-1; en iso 10077-2
0.040
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
UNICLASS_1_4_CODE
uniclass 1.4 code
JL11
UNICLASS_1_4_DESCRIPTION
uniclass 1.4 description
Rooflights/Roof windows
UNICLASS_2_0_CODE
uniclass 2.0 code
PR-59-72
UNICLASS_2_0_DESCRIPTION
uniclass 2.0 description
Roof Window Units
UNSPC_CATEGORY
unspc category
Roofing accessories
UNSPC_CODE
unspc code
301516
URL
url
www.fakro.com
UV_RADIATION_EN_410
uv radiation en 410
0.010
VERSION
version
2014
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WATERTIGHTNESS___UNSHIELDED__A__EN_12208
watertightness / unshielded (a) en 12208
E1050
WIDTH
width
WINDOW_ACOUSTIC_PERFORMANCE_RW__DB__EN_ISO_717_1
window acoustic performance rw [db] en iso 717-1
38(-1;4)
WINDOW_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_UW__W_M2K__EN_673
window heat transfer coefficient uw [w/m2k] en 673
0.800
WINDOW_INTERNAL_AREA
window internal area
WINDOW_OPENING_ANGLE
window opening angle
0
WINDOW_PERIMETER
window perimeter
WINDOW_WEIGHT
window weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions