??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
FRC (CN) - unité de conditionnement
Nomenclature
8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
TNR
N° de pièce
TYP
Type
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
D1
D2
mm
D3
0.000 mm
D4
D5
mm
D6
mm
H1
mm
H2
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
60.000 mm
L8
15.000 mm
L9
19.000 mm
L10
3.000 mm
T1
mm
SW1
14.000 mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions