??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 57
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
FRC (CN) - サービスユニット
部品表
8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
TNR
部品番号
TYP
形式
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
D1
D2
mm
D3
0.000 mm
D4
D5
mm
D6
mm
H1
mm
H2
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
60.000 mm
L8
15.000 mm
L9
19.000 mm
L10
3.000 mm
T1
mm
SW1
14.000 mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions