??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 57
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
FRC (CN) - Блок подготовки воздуха
Спецификация
8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
TNR
№ изделия
TYP
Тип
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
D1
D2
mm
D3
0.000 mm
D4
D5
mm
D6
mm
H1
mm
H2
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
60.000 mm
L8
15.000 mm
L9
19.000 mm
L10
3.000 mm
T1
mm
SW1
14.000 mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions