??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
Company
FAKRO
Description
FPP
Bill of material
114x140
ORDERNO
VAR1_KLAMKA
1 klamka
VAR2_KLAMKI
2 klamki
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
HOST
host
4
LICZBA_ELEMENT_W_SZYKU
liczba elementów szyku
MASSUNIT
massunit
1
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
SZ_ROLETY
sz rolety
SZEROKO_C_NAWIEWNIKA
szerokośc nawiewnika
SZEROKO__
szerokość
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
VERSION
version
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WIDTH
width
WYS_OBLACHOWANIA
wys oblachowania
WYSOKO__
wysokość
NAME
name
AIR_INLET
air inlet
AIR_INLET_EFFICIENCY___10PA
air inlet efficiency - 10pa
AIR_PERMEABILITY_CLASS_EN_1026__EN_12207
air permeability class en 1026; en 12207
ANGLED_OPENING_BOTTOM
angled opening bottom
ANGLED_OPENING_TOP
angled opening top
APRON_VISIBLE
apron visible
COLOUR
colour
DESCRIPTION
description
FIRE_RESISTANCE_CLASS
fire resistance class
FRAME_AREA
frame area
FRAME_THERMAL_INSULATION_UF__W_M2K__EN_ISO_10077_1__EN_ISO_10077_2
frame thermal insulation uf [w/m2k] en iso 10077-1; en iso 10077-2
GLASS_PERIMETER
glass perimeter
GLASS_STRUCTURE
glass structure
GLAZING_AREA
glazing area
GLAZING_U_VALUE__W_M2K__EN_12567_2
glazing u-value [w/m2k] en 12567-2
IFC_CLASSIFICATION
ifc classification
LIGHT_TRANSMITTANCE_FACTOR_TV_EN_410
light transmittance factor tv en 410
MANUFACTURER
manufacturer
MATERIAL
material
MODEL
model
NBS_REFERENCE
nbs reference
NBS_REFERENCE_DESCRIPTION
nbs reference description
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
OPENING_METHOD
opening method
OPERATION_MODE
operation mode
PLACEMENT_HEIGHT
placement height
ROOF_ANGLE
roof angle
SOLAR_FACTOR___G__EN_410
solar factor [ g] en 410
SQUARE_REVEAL_LENGTH
square reveal length
THERMAL_INSULATION_OF_FRAME_AND_GLAZING_CONNECTION__PSI___W_MK__EN_ISO_10077_1__EN_ISO_10077_2
thermal insulation of frame and glazing connection (psi) [w/mk] en iso 10077-1; en iso 10077-2
UNICLASS_1_4_CODE
uniclass 1.4 code
UNICLASS_1_4_DESCRIPTION
uniclass 1.4 description
UNICLASS_2_0_CODE
uniclass 2.0 code
UNICLASS_2_0_DESCRIPTION
uniclass 2.0 description
UNSPC_CATEGORY
unspc category
UNSPC_CODE
unspc code
URL
url
UV_RADIATION_EN_410
uv radiation en 410
WATERTIGHTNESS___UNSHIELDED__A__EN_12208
watertightness / unshielded (a) en 12208
WINDOW_ACOUSTIC_PERFORMANCE_RW__DB__EN_ISO_717_1
window acoustic performance rw [db] en iso 717-1
WINDOW_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_UW__W_M2K__EN_673
window heat transfer coefficient uw [w/m2k] en 673
WINDOW_INTERNAL_AREA
window internal area
WINDOW_OPENING_ANGLE
window opening angle
WINDOW_PERIMETER
window perimeter
WINDOW_WEIGHT
window weight
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions