??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP15S338MP32V77A-24DML30
Bill of material
FP15S338MP32V77A-24DML30
ORDERNO
FP15S338MP32V77A-24DML30
DESCRIPTION
description
Model Code Solenoid Valve, Max Valve Pressure High pressure pilot stage solenoid valve, 690bar, 15 litres per min, Connections 38 MP body ported, Valve Configuration 3 way, 2 position, O-ring Material Viton -20C to +180C, Valve Configuration Normally Closed, Solenoid Ex d, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual CertifiedLabelled, VoltageResistance 24VDC, Options Electrical and manual required to latch, Power 3.0 Watts, Cable Entry M20 x 1.5 Cable Entry, Option Standard, Thread Form 38 Medium Pressure, Pilot Option Internal Pilot, Sub-Base NA. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
38 MP
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
690
NAME
name
FP15S338MP32V77A-24DML30
VALVE_TYPE
valve type
Indirect Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
3.40
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions