??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP15L1038MP32SA
Bill of material
FP15L1038MP32SA
ORDERNO
FP15L1038MP32SA
DESCRIPTION
description
Model Code Interface Valve, Operating Pressure 10 bar Max Pilot Pressure, 1035 bar Max Valve Pressure, 5 litres per min, Connections 38 MP body ported, Configuration 3 - way, 2 - position, O-ring Material Low Temperature Nitrile -46C to +180C, Material Option Standard, Thread Form MP Ports. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
38 MP
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
1035
NAME
name
FP15L1038MP32SA
VALVE_TYPE
valve type
Low Pressure Pilot
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.24
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions