??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP100L1M32S[M141]
Bill of material
FP100L1M32S[M141]
ORDERNO
FP100L1M32S[M141]
DESCRIPTION
description
Model Code Interface valve, 100 lpm, Operator 4.0-8.5 bar Pilot, Connections Subbase mounting, Configuration 3-way, 2-position, O-ring Material Nitrile -20°C to +130°C, Thread Form NA, Manifold 3 Way 2 Position Manifold 12 NPT. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
12 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
250
NAME
name
FP100L1M32S[M141]
VALVE_TYPE
valve type
Low Pressure Pilot
WEIGHT__KG_
weight (kg)
7.89
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions