??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-M-35
Bill of material
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-M-35
ORDERNO
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-M-35
DESCRIPTION
description
Model Code Direct Acting Solenoid Valve, Operator 145 psi 10 bar Maximum Valve Pressure, Connections 14 Body Ported - Stainless Steel, Valve Configuration 3-way, 2-position, Valve Configuration Normally Universal, O-ring Material Viton -20C to +90C, Solenoid Ex d, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual CertifiedLabelled, Voltage 24VDC, Options Electrical to switch or temporary manual override, Power 3.5 Watts, Cable Entry M20 x 1.5 Cable Entry, Port Type NPT Ports, Identifier No Identifier. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-M-35
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.13
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions