??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
Bill of material
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
ORDERNO
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
DESCRIPTION
description
Model Code Direct Acting Solenoid Valve, Operator 145 psi 10 bar Maximum Valve Pressure, Connections 14 Body Ported - Stainless Steel, Valve Configuration 3-way, 2-position, Valve Configuration Normally Universal, O-ring Material Viton -20C to +90C, Solenoid Ex d, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual CertifiedLabelled, Voltage 24VDC, Options Auto Reset, Power 3.5 Watts, Cable Entry 12 NPT, Port Type NPT Ports, Identifier No Identifier. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.13
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions