??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP01S1M32NCS74AT4-24D36
Bill of material
FP01S1M32NCS74AT4-24D36
ORDERNO
FP01S1M32NCS74AT4-24D36
DESCRIPTION
description
Model Code 1 litre per minute, Max Valve Pressure Direct Acting, Spring Return, 345bar, Connections Subbase mounting, Valve Configuration 3 way, 2 position, Valve Configuration Normally Closed, O-ring Material Nitrile -30C to +130C, Solenoid Ex emb, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual Certified - T4 Rated, VoltageResistance 24VDC, Override Options Auto Reset, Power 3.6 Watts, Cable Entry M20 x 1.5 Cable Entry, Option Standard, Manifold Option No Manifold Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
Sub-base Mount
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
345
NAME
name
FP01S1M32NCS74AT4-24D36
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.22
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions