??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP01S1M22NOS77A-24D30K85[M221]
Bill of material
FP01S1M22NOS77A-24D30K85[M221]
ORDERNO
FP01S1M22NOS77A-24D30K85[M221]
DESCRIPTION
description
Model Code 1 litre per minute, Max Valve Pressure Direct Acting, Spring Return, 345bar, Connections Subbase mounting, Valve Configuration 2 way, 2 position, Valve Configuration Normally Open, O-ring Material Nitrile -30C to +130C, Solenoid Ex d, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual Certified, VoltageResistance 24VDC, Override Options Auto Reset, Power 3.0 Watts, Cable Entry 12 NPT Cable Entry, Option Standard, Manifold Option 14 Manifold Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
Sub-base Mount
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
345
NAME
name
FP01S1M22NOS77A-24D30K85[M221]
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.56
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions