??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AZ-Delivery
Descrição:
Fonte de alimentação mini de 220V a 5V
Lista de peças
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
corrente alternada
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
descrição
Com a fonte de alimentação AZ-Delivery AC-05-3 pode transformar 220V AC da tomada de parede em 5V DC com até 0,6A (3W). O seu tamanho reduzido permite uma utilização flexível dos seus circuitos, mesmo quando o espaço é limitado. A ampla tolerância de entrada de 100-240V AC e 50-60Hz torna a sua configuração compatível com a ligação à rede eléctrica mundial.
EFFICIENCY
eficiência
72 %
FREQUENCY_RANGE
gama de frequências
48Hz - 62Hz
MOISTURE
humidade
20% ~ 90% HR
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
gama de temperaturas de funcionamento
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
coeficiente de temperatura
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
tensão
5V
TENSION_TOLERANCE
tolerância à tensão
2,5 %
WAVITY
ondulação
100MVP-P
NAME
nome
ZL9XCO747
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
2D

Embedded user actions