Rozum Robotics
Description
fmi852001
Bill of material
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
DIAMETER
diameter
75 mm
LENGTH
length
32 mm
PEAK_TORQUE
peak torque
2600 mNm
POWER
power
405 W
RATED_SPEED
rated speed
4300 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
900 mNm
RMS_CURRENT
rms current
9 A
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
48 V
WEIGHT
weight
455 g
NAME
name
ZF3CIKLL5
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions