Rozum Robotics
Description
fmi601201
Bill of material
6RUZZLD89
ORDERNO
6RUZZLD89
DIAMETER
diameter
51 mm
LENGTH
length
22 mm
PEAK_TORQUE
peak torque
700 mNm
POWER
power
166 W
RATED_SPEED
rated speed
5300 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
300 mNm
RMS_CURRENT
rms current
4.2 A
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
48 V
WEIGHT
weight
148 g
NAME
name
6RUZZLD89
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업