Rozum Robotics
Description
fmi601201
Bill of material
6RUZZLD89
ORDERNO
6RUZZLD89
DIAMETER
diameter
51 mm
LENGTH
length
22 mm
PEAK_TORQUE
peak torque
700 mNm
POWER
power
166 W
RATED_SPEED
rated speed
5300 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
300 mNm
RMS_CURRENT
rms current
4.2 A
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
48 V
WEIGHT
weight
148 g
NAME
name
6RUZZLD89
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions