??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rozum Robotics
Description
fmi501201
Bill of material
5UPIA2C45
ORDERNO
5UPIA2C45
DIAMETER
diameter
41 mm
LENGTH
length
21,5 mm
PEAK_TORQUE
peak torque
500 mNm
POWER
power
130 W
RATED_SPEED
rated speed
6000 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
200 mNm
RMS_CURRENT
rms current
2.7 A
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
48 V
WEIGHT
weight
91g
NAME
name
5UPIA2C45
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions