??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
FMAP - manometro di precisione a flangia
Lista materiale
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
B1
Larghezza
70.000 mm
B2
Larghezza
79.000 mm
D1
Diametro
63.000 mm
D2
Diametro
68.000 mm
L1
Lunghezza
4.800 mm
L2
Lunghezza
29.500 mm
L3
Lunghezza
42.700 mm
L4
Lunghezza
13.000 mm
L5
Lunghezza
2.000 mm
L6
Lunghezza
2.000 mm
S
Piano chiave
14.000 mm
D3
Diametro
5.000 mm
D4
Diametro
9.500 mm
G
Filettatura
G 1/4
CNSMASSEXACT
Peso
0.120 kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions