??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
FMAP - manomètre de précision pour montage en tableau
Nomenclature
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
B1
Largeur
70.000 mm
B2
Largeur
79.000 mm
D1
Diamètre
63.000 mm
D2
Diamètre
68.000 mm
L1
Longueur
4.800 mm
L2
Longueur
29.500 mm
L3
Longueur
42.700 mm
L4
Longueur
13.000 mm
L5
Longueur
2.000 mm
L6
Longueur
2.000 mm
S
Ouverture de clé
14.000 mm
D3
Diamètre
5.000 mm
D4
Diamètre
9.500 mm
G
Filetage
G 1/4
CNSMASSEXACT
Poids
0.120 kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions