??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
FMAP - manômetro de precisão com flange
Lista de peças
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
TNR
Código da peça
TYP
Tipo
B1
Largura
70.000 mm
B2
Largura
79.000 mm
D1
Diâmetro
63.000 mm
D2
Diâmetro
68.000 mm
L1
Comprimento
4.800 mm
L2
Comprimento
29.500 mm
L3
Comprimento
42.700 mm
L4
Comprimento
13.000 mm
L5
Comprimento
2.000 mm
L6
Comprimento
2.000 mm
S
Abertura da chave
14.000 mm
D3
Diâmetro
5.000 mm
D4
Diâmetro
9.500 mm
G
Rosca
G 1/4
CNSMASSEXACT
Peso
0.120 kg
GTIN
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions