??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDEA ProAudio
Description
EXO66
Bill of material
EXO66
ORDERNO
EXO66
ACCESSORIES
accessories
U-bracket vertical (UB-E66-V) U-bracket horizontal (UB-E66-H) Pole (K&M-21336)
CABINET_CONSTRUCTION
cabinet construction
15 mm Birch Plywood
CONNECTORS___1___2
connectors +-1 +-2
2 x Neutrik speakOn NL-4 in parallel Input Link
COVERAGE
coverage
75˚75˚ (HV)
DIMENSIONS__WXHXD_
dimensions (wxhxd)
170 x 365 x 330 mm (6.7 x 14.4 x 13 in)
ENCLOSURE_DESIGN
enclosure design
Rectangular
FINISH
finish
Durable high resistance paint coating process
FREQUENCY_RANGE___10_DB_
frequency range (-10 db)
95 – 19000 Hz
FREQUENCY_RANGE___3_DB_
frequency range (-3 db)
135 – 15000 Hz
GRILLE
grille
1.5 mm weatherised steel with protective foam
HANDLES
handles
2 integrated handles
INSTALLATION
installation
Bottom 36 mm pole mount socket
NOMINAL_IMPEDANCE
nominal impedance
8 Ohm
POWER_HANDLING__RMS_
power handling (rms)
400 W
SPL__CONTINUOUSPEAK_
spl (continuouspeak)
121127 dB SPL
TRANSDUCER_CONFIGURATION
transducer configuration
High Power 6.5” woofer High Power 6.5” + 1.75” Coaxial Compression Driver
WEIGHT
weight
12.9 Kg (28.4 lb)
NAME
name
EXO66
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions