??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDEA ProAudio
Description
EXO15
Bill of material
EXO15
ORDERNO
EXO15
ACCESSORIES
accessories
U-Bracket vertical (UB-E15-V) U-Bracket horizontal (UB-E15-H) Pole (K&M-21336)
CABINET_CONSTRUCTION
cabinet construction
15 + 18 mm Birch Plywood
CONNECTORS___1___2
connectors +-1 +-2
2 x Neutrik speakOn NL-4 in parallel Input Link
COVERAGE
coverage
80° Axisymmetric
DIMENSIONS__WXHXD_
dimensions (wxhxd)
410 x 729 x 368 mm (16.1 x 28.7 x 14.5 in)
ENCLOSURE_DESIGN
enclosure design
Wedged
FEETSKATES
feetskates
4+3 Rubber feet
FINISH
finish
Durable IDEA proprietary Aquaforce High Resistance paint coating process
FREQUENCY_RANGE___10_DB_
frequency range (-10 db)
75 – 23000 Hz
FREQUENCY_RANGE___3_DB_
frequency range (-3 db)
105 – 21000 Hz
GRILLE
grille
1.5 mm perforated weatherised steel with protective foam
HANDLES
handles
2 integrated handles
HF_TRANSDUCERS
hf transducers
3” Voice coil Compression Driver
INSTALLATION
installation
10 threaded M8 inserts. Bottom 36 mm pole mount socket
LF_TRANSDUCERS
lf transducers
1 x 15” High performance woofer
NOMINAL_IMPEDANCE
nominal impedance
8 Ohm
POWER_HANDLING__RMS_
power handling (rms)
500 W
SPL__CONTINUOUSPEAK_
spl (continuouspeak)
127133 dB SPL
WEIGHT
weight
27.4 kg (60.4 lb)
NAME
name
EXO15
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions