??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDEA ProAudio
Description
EXO SM16-A
Bill of material
EXO SM16-A
ORDERNO
EXO SM16-A
AC_CONNECTORS
ac connectors
2 x Neutrik powerCON® I0
ACCESSORIES
accessories
U-bracket (UB-EXO-SM16) Flight Case (FC EXO SM16) 35 mm Pole (K&M-21336)
AUDIO_SIGNAL_CONNECTORS_INPUT_OUTPUT
audio signal connectors input output
XLR XLR
CABINET_CONSTRUCTION
cabinet construction
15 + 18 mm Birch Plywood
CLASS_D_AMP_CONTINUOUS_POWER
class d amp continuous power
1.2 kW
COVERAGE
coverage
50°80° (HV)
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
1.3 A
DIMENSIONS__WXHXD_
dimensions (wxhxd)
470 x 320 x 512 mm (18.5 x 12.6 x 20.2 in)
DSP
dsp
24bit @ 48kHz ADDA – 4 selectable presets Preset 1 – Stage Monitor Preset 2 – Close Field Preset 3 – Long-Range Preset 4 – 100 Hz HPF
ENCLOSURE_DESIGN
enclosure design
Wedged
FEETSKATES
feetskates
8 Rubber feet
FINISH
finish
Durable IDEA proprietary Aquaforce High Resistance paint coating process
FREQUENCY_RANGE___10_DB_
frequency range (-10 db)
52 – 20000 Hz
FREQUENCY_RANGE___3_DB_
frequency range (-3 db)
72 – 18000 Hz
GRILLE
grille
1.5 mm perforated weatherised steel with protective foam
HANDLES
handles
1 integrated handles
HF_TRANSDUCERS
hf transducers
3” Voice coil Compression Driver (1.4 Exit, 120 mm magnet)
INSTALLATION
installation
14 threaded M8 inserts. Bottom 36 mm pole mount socket
LF_TRANSDUCERS
lf transducers
2 x 8˝ High performance woofer
NOMINAL_POWER_REQUIREMENTS
nominal power requirements
100 – 240 V 50-60 Hz
POWER_SUPPLY
power supply
Universal, regulated switch mode
SPL__CONTINUOUSPEAK_
spl (continuouspeak)
130136 dB SPL
WEIGHT
weight
29.4 kg (64.8 lb)
NAME
name
EXO SM16-A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions