??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Euronorm Drive Systems
Description
Euronorm flange encoder IEC 100112B14a, 15 pulserev
Bill of material
Euronorm flange encoder IEC 100112B14a, 15 pulserev
ORDERNO
Euronorm flange encoder IEC 100112B14a, 15 pulserev
CURRENT_INRUSH
current inrush
1 A, 24V
IP_CLASS
ip class
IP69K
MATERIAL
material
Aluminum
OUTPUT_IMPEDANCE
output impedance
470 Ω
PULSE_REV
pulse rev
15
SUBGROUP
subgroup
IEC flange encoders
VOLTAGE
voltage
12-24VDC
WEIGHT
weight
0.47 [kg]
WIRE
wire
Red Euronorm cable – 0,8 meter
NAME
name
Euronorm flange encoder IEC 100112B14a, 15 pulserev
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions