??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
EUB22M-750W - Belt Drive
部品表
EUB22M-L40-50-L-M75-C3
MODEL
Model
EUB22M
BT
Belt Type
LEAD
Lead
40 mm
S
Stroke
mm
Enter value for S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification. mm
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
527 mm
KG
28.8 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions