??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
ES-13 series Pocket Pulls
Bill of material
ES-1311
ORDERNO
DIMENSIONS
dimensions
90
FINISH
finish
Brushed finish
ITEM_NO_
item no.
ES-1311
L1
l1
74
L2
l2
20
L3
l3
61x45
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
60
MATERIAL
material
SUS304
MAX__PANEL_THK__T_
max. panel thk.(t)
39.4
OPENING_SIZE
opening size
61
P1
p1
ES-1321
TYPE
type
Thread Stud
WEIGHT_G_
weight(g)
4.2↓
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업