??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
ES-13 series Pocket Pulls
Bill of material
ES-1311
ORDERNO
DIMENSIONS
dimensions
90
FINISH
finish
Brushed finish
ITEM_NO_
item no.
ES-1311
L1
l1
74
L2
l2
20
L3
l3
61x45
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
60
MATERIAL
material
SUS304
MAX__PANEL_THK__T_
max. panel thk.(t)
39.4
OPENING_SIZE
opening size
61
P1
p1
ES-1321
TYPE
type
Thread Stud
WEIGHT_G_
weight(g)
4.2↓
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions