??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
ERMS (m) - Rotary drive unit, Modular system
部品表
8087808 ERMS-25-90-ST-NLK-AA
TNR
部品番号
TYP
形式
ERMS
LODLEVEL
LOD Level
BAU
サイズ
NEN
呼び回転角度
°
ROT
回転角度
°
MOT
モータタイプ
ST
BRE
Brake
-
CON
コントローラ
BEDF
操作パネル
BUS
バスプロトコル
SCEL
Protection class fro electrics
-
END
終了位置検出
AA
ENE
Energy throughfeed
-
ORIA
ケーブル取り出し方向
ORIB
Control panel orientation
-
ANS
リミットストッパキット
-
EZ
電気系アクセサリ
BED
取扱説明書
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
ねじ
M5
D6
7.000 mm
D7
mm
D8
mm
D9
ねじ
D10
ねじ
D11
mm
D12
mm
D13
ねじ
D14
mm
D15
ねじ
M8x1
D16
mm
D17
mm
D18
ねじ
M5
D19
7.000 mm
J1
mm
J2
mm
J3
25.000 mm
J4
mm
J5
mm
J6
mm
L1
mm
L3
mm
L4
10.000 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
1.500 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
1.500 mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions