??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ERMS (m) - Rotary drive unit, Modular system
Nomenclature
8087808 ERMS-25-90-ST-NLK-AA
TNR
N° de pièce
TYP
Type
ERMS
LODLEVEL
LOD Level
BAU
Taille
NEN
Angle de rotation nominal
°
ROT
Angle de rotation
°
MOT
Type de moteur
ST
BRE
Brake
-
CON
Contrôleur
BEDF
Pupitre de commande
BUS
Protocole de bus/pilotage
SCEL
Protection class fro electrics
-
END
Détection des fins de course
AA
ENE
Energy throughfeed
-
ORIA
Orientation départ de câble
ORIB
Control panel orientation
-
ANS
Kit de butée
-
EZ
Accessoires électriques
BED
Notice d'utilisation
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
Filetage
M5
D6
7.000 mm
D7
mm
D8
mm
D9
Filetage
D10
Filetage
D11
mm
D12
mm
D13
Filetage
D14
mm
D15
Filetage
M8x1
D16
mm
D17
mm
D18
Filetage
M5
D19
7.000 mm
J1
mm
J2
mm
J3
25.000 mm
J4
mm
J5
mm
J6
mm
L1
mm
L3
mm
L4
10.000 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
1.500 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
1.500 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions