??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ERMH - Fronteinheit
Stückliste
1557788 ERMH-8-P
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
W
Drehwinkel
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions